/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Té Diamètre 25mm avec adaptateur pour capillaire 10mm (10 pièces)

    Discontinué

    Té Diamètre 25mm avec adaptateur pour capillaire 10mm (rouge ou blanc)

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’adaptateur de coffre Xtralis PIP-016 a été spécialement développé pour fournir des composants parfaitement adaptés aux performances optimales de l’ensemble de votre système d’aspiration VESDA. Le tuyau et le raccord du produit sont un standard métrique de 25 mm de diamètre externe avec des adaptateurs adaptés disponibles pour les conversions impériales à métriques et sont conçus pour être utilisés avec n’importe quelle marque de système de détection de fumée à aspiration basse pression. Les tuyaux et raccords d'aspiration VESDA sont fabriqués en ABS rouge dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité rigoureux. L’ABS rouge (acrylonitrile butadiène styrène), un polymère robuste ayant les meilleures propriétés phys. pr la dét. par aspiration, opt. les perf. grâce à sa résistance à la traction, sa résistance. chimique, sa ductilité, sa résistance aux intempéries, sa stabilité thermique et sa facilité de mise en oeuvre.

    Certifications :

    BS EN ISO 9001,

    EN54 20

    EN61386-1 Classe 1131 ABS