/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Bouchon obturateur Xtralis VESDA-E VEA 6 mm (0,2 po)

    Discontinué

    Bouchon obturateur Xtralis VESDA-E VEA 6 mm (0,2 po)

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les tubes micro-perforés VESDA-E VEA sont des tubes en polyéthylène compatibles plénum, ignifuges, fabriqués sur mesure et de haute qualité. Les tubes sont dotés d’un marquage de distance à intervalles réguliers, ce qui les rend très faciles à installer tout en permettant de conserver des dossiers d’installation bien organisés. Ils sont disponibles en noir avec des bandes rouges pour la détection de fumée, et répondent aux exigences d’installation mondiales. Les tubes micro-perforés n’ont pas de composant actif. Les détecteurs de fumée n’ont donc pas besoin d’être raccordés électriquement pendant l’installation, ce qui permet une installation simple et rapide. Ils sont légers et flexibles pour une manipulation et une installation faciles.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compatible plénum
    • Ignifuge
    • Matériau en polyéthylène de haute qualité
    • Résistant à la fissuration
    • Marquage de distance à intervalles réguliers
    • Répond aux exigences d’installation mondiales
    Certifications :
    • UL 1820
    • NFPA 90A :
    • EN 54-20:2006
    • BS EN 61386-1:2007
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER