/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Commutateurs et capteurs de débit

    Série KSL

    Discontinué

    Les commutateurs KSL sont conçus pour détecter le débit d’air dans les conduits ou tuyaux. Lorsque la vitesse du débit d’air atteint une valeur seuil présélectionnée par le client (point de commutation), l’appareil commute un circuit électronique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs de débit de la série KSL mesurent de manière fiable le débit d'air dans les conduits d'air et détectent toute chute en dessous d'un point de commutation prédéfini. La sensibilité et donc le point de commutation peuvent être réglés très précisément à l'aide d'un potentiomètre. L'état de commutation est indiqué par une LED jaune. La pointe du capteur doit être complètement immergée dans le fluide. L'évaluation du signal et le processus de commutation s'effectuent dans l'appareil lui-même, de sorte qu'aucun espace supplémentaire n'est nécessaire dans l'armoire électrique. Le capteur est facile à installer et ne comporte aucune pièce mécanique mobile susceptible de s'user. Idéal pour les systèmes de ventilation et de climatisation, où le capteur peut être utilisé pour surveiller les ventilateurs, les prises d'air et les vannes papillon. D'autres applications incluent les salles blanches, où le capteur peut être utilisé pour surveiller les sas. Idéal pour le milieu, l'air et tous les gaz non combustibles et non agressifs.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA