/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de débit

    Série KSW Pour la surveillance de l'écoulement des fluides liquides et gazeux dans les canalisations.

    Discontinué

    Les commutateurs KSW sont des commutateurs de débit électroniques compacts extrêmement fiables conçus pour détecter le débit de fluides dans les tuyaux. La sensibilité de l’appareil est ajustée à l’aide de 2 potentiomètres.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs de débit de la série KSW mesurent de manière fiable le débit des liquides et des gaz dans les conduites et détectent toute chute en dessous d'un point de commutation prédéfini. La sensibilité et donc le point de commutation peuvent être réglés très précisément à l'aide d'un potentiomètre grossier et fin. L'état de commutation est indiqué par une LED jaune. L'élément capteur doit être situé dans le flux.

    Le capteur est facile à installer et ne comporte aucune pièce mécanique mobile susceptible de s'user. Il est particulièrement adapté à la surveillance des circuits de refroidissement et de chauffage contenant jusqu'à 35% de glycol. Empêche les pompes de fonctionner à sec. Ces dispositifs sont utilisés dans l'industrie chimique pour surveiller le débit des solutions alcalines aqueuses et des bases. Cette utilisation est soumise à la compatibilité avec le matériau 1.4305.

    Grâce à sa conception robuste, le capteur est adapté aux milieux faiblement contaminés, mais aussi aux milieux agressifs sous réserve de compatibilité avec le matériau. Les matières en suspension qui adhèrent au capteur peuvent avoir un effet isolant et ainsi affecter le résultat de la mesure et donc le point de commutation défini, c'est pourquoi il est conseillé d'éliminer toute saleté lors des opérations de maintenance de routine.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA