/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de débit

    Série S6065 Contrôle du débit pour les milieux liquides

    Le commutateur de débit liquide est conçu pour surveiller les débits dans les tuyaux utilisés dans les applications CVC. Ils sont adaptés à la surveillance du débit dans les circuits d’eau, d’huile, de refroidissement et de lubrification.

    Aperçu

    Les contrôleurs de débit testés (selon la notice "Flow 100") de la série S6065A sont particulièrement adaptés à la surveillance du débit des liquides de refroidissement dans les systèmes de climatisation et de réfrigération. La version V4A est également adaptée à la surveillance des liquides agressifs. L'appareil est préréglé sur la plage de commutation la plus basse. La plage de commutation souhaitée peut être réglée en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre (dans la zone des bornes de connexion). Le tableau des valeurs de commutation 1 indique les points de réinitialisation (RP), les points de commutation (SP) et la taille des palettes pour différents diamètres de tuyaux.

    Features & Benefits:
    • Solution économique pour la surveillance du débit dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
    • Micro-interrupteur entièrement encapsulé (contact inverseur unipolaire) à haute capacité de courant élevé
    • Testé selon la notice "Flow 100.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA