Commutateurs et capteurs de débit
SWL Surveillance du débit d'air
Le capteur SLF... peut être utilisé en combinaison avec un appareil d'évaluation ASL... pour surveiller le débit dans l'air (par exemple dans les systèmes de climatisation). Le point de commutation est réglable.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le capteur SLF peut être utilisé en combinaison avec un appareil d'évaluation ASL... pour surveiller le débit dans l'air (par exemple dans les systèmes de climatisation). Le point de commutation est réglable. Pendant le démarrage du ventilateur, le bypass de mise en marche est actif. La durée de la dérivation (2 - 60 s) est réglable. Les contrôleurs de débit d'air fonctionnent selon le principe calorimétrique. Une thermistance est chauffée. Lorsque la chaleur est retirée par l'air qui circule, la résistance de la thermistance se modifie. La modification de la résistance est évaluée. Comme la résistance dépend également de la température du milieu, la différence doit être déterminée par une deuxième thermistance. La différence est compensée et, de cette manière, le point de commutation reste stable. Les matières en suspension qui adhèrent au capteur peuvent avoir un effet isolant et ainsi affecter le résultat de la mesure et donc le point de commutation défini. Il est donc conseillé d'éliminer toute saleté lors des opérations de maintenance de routine.
Autres
- Brand
- FEMA
Autres
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA