/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cylindres de gaz & kits de chauffage

    Élément chauffant IQ8 et ES

    Discontinué

    Élément chauffant IQ8 et ES

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les éléments chauffants IQ8 et ES sont utilisés dans des zones froides ou des objets présentant des fluctuations de température importantes. L’élément doit être utilisé avec une base profonde/résistante aux intempéries. Les dimensions de l’élément permettent de l’utiliser avec n’importe quelle base ayant une distance de fixation de 60 mm (2,3 po).

    Caractéristiques et avantages :
    • Augmente la température du détecteur de 15 °C (59 °F)
    • Élément chauffant pour une utilisation dans des zones froides ou des objets présentant de grandes fluctuations de température
    • S’installe sur les bases de détecteurs IQ8 et 9200
    • À utiliser avec un thermostat externe ou une base profonde.