/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur à anticipation de débit série 302

    Détecteur de chaleur à anticipation de taux série 302

    Aperçu

    Les détecteurs de chaleur à anticipation de taux série 302 fonctionnent dans une plage contrôlée de deux à trois degrés par rapport à leurs seuils d’alarme, quel que soit le taux de montée de la température. Ces détecteurs sont disponibles en version 57,2 °C (135 °F) ou 90 °C (194 °F). Les détecteurs série 302 sont des appareils normalement ouverts (NO) conçus spécialement pour les systèmes de détection et d’alarme incendie. Ils réagissent et activent l’alarme incendie dès que la température atteint le seuil prédéfini. Dans des conditions d’augmentation rapide de la chaleur, la fonction d’anticipation de la vitesse permet au détecteur de répondre d’un à trois degrés avant le seuil défini. Cependant, ils ne réagissent pas aux fluctuations de température momentanées en dessous du seuil sélectionné, éliminant ainsi les alarmes intempestives. Lorsque les températures redescendent en dessous du niveau de protection, les détecteurs se réinitialisent automatiquement.

    Caractéristiques et avantages :
    • S’active chaque fois que la température de l’air ambiant atteint le réglage d’un détecteur, éliminant le décalage thermique inhérent aux détecteurs conventionnels
    • Ne répond pas aux fluctuations de température momentanées en dessous de la température sélectionnée
    • Peut être utilisé dans toutes les zones et tout type d’occupation
    • Auto-restauration
    • Hermétiquement scellé, inviolable et résistant aux chocs et à la corrosion
    Certifications :
    • Homologué UL : S539 (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135-194)
    • Certifié FM : (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135/-194)
    • CSFM : 7270-0021:001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER