Détecteurs de chaleur
Détecteur thermique à température fixe 58 °C (136,4 °F)
Détecteur thermique à température fixe 58 °C (136,4 °F)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La réponse linéaire des détecteurs permet à ces capteurs d’être utilisés pour signaler les températures qui dépassent 58 °C (136,4 °F). Les détecteurs thermiques à température fixe sont des capteurs de chaleur avec température fixe à 58 °C et qui sont fournis avec un isolateur d’indication du taux d’augmentation. Il est de type A1R et nécessite une base B501AP. Le détecteur thermique à température fixe utilise la même thermistance et la même technologie de microprocesseur pour fournir une alarme lorsque la température augmente de plus de 10 °C (50 °F)/minute (typique) ou si la température dépasse un seuil de 58 °C (136,4 °F) (classe de réponse A1R ). La gamme révolutionnaire série 200 Advanced offre une toute nouvelle plateforme de détection qui intègre le nouveau protocole avancé de la série 200 Advanced Protocol. Le nouveau protocole peut gérer plus d’appareils sur la boucle et offre un meilleur contrôle, et une meilleure configurabilité. Il permet d’optimiser l’ensemble du système en fonction des besoins et des spécificités du bâtiment en offrant une flexibilité inédite jusqu’à présent.
Caractéristiques et avantages :- Détecteur de température fixe à 58 °C (136,4 °F) et indication du taux d’augmentation
- LED tricolore (rouge, vert et orange)
- Roues codeuses d’adresse à décades
- Couleur blanc pur adaptée aux bâtiments modernes
- Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
- Base repensée pour compléter le détecteur
- CE
- VdS
- LPCB
- 199ac/01
- Classe A1S EN 54-5
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter