/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur thermique à température fixe 78 °C (172,4 °F)

    Détecteur thermique à température fixe 78 °C (172,4 °F)

    Aperçu

    Les détecteurs thermiques à température fixe sont des capteurs thermiques avec température fixe à 78 °C (172,4 °F) et qui sont fournis avec une indication du taux d’augmentation de la température. La réponse linéaire des détecteurs thermiques à température fixe permet à ces capteurs d’être utilisés pour signaler les températures qui dépassent 78 °C (172,4 °F). Ce sont des détecteurs de type BS qui nécessitent une base B501AP, et ils sont sans isolateurs. Les détecteurs thermiques à température fixe sont des capteurs adressables analogiques qui utilisent des thermistances de faible masse et une technologie à microprocesseur pour une réponse rapide et une détection linéaire de la température. La gamme révolutionnaire série 200 Advanced offre une toute nouvelle plateforme de détection qui intègre le nouveau protocole avancé de la série 200 Advanced Protocol. Le nouveau protocole peut gérer plus d’appareils sur la boucle et offre un meilleur contrôle, et une meilleure configurabilité. Il permet d’optimiser l’ensemble du système en fonction des besoins et des spécificités du bâtiment en offrant une flexibilité inédite jusqu’à présent.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur de chaleur à température fixe 78° C (172,4 °F) et indication du taux d’augmentation
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur blanc pur adaptée aux bâtiments modernes
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Base repensée pour compléter le détecteur
    Certifications :
    • CE
    • VdS
    • LPCB
    • 199ac/01
    • Classe BS EN 54-5
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS