/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteurs de chaleur

    Notifier sans fil AGILE - Détecteur de chaleur

    Notifier sans fil AGILE - Détecteur de chaleur

    Aperçu

    Ces capteurs de chaleur NRX-TFIX58 et NRX-TDIFF sont des dispositifs RF fonctionnant sur batterie conçus pour être utilisés avec la passerelle radio NRXI-GATE. Ils contiennent un émetteur-récepteur sans fil et fonctionnent sur un système d’incendie adressable (à l’aide d’un protocole de communication propriétaire compatible).

    Le NRX-TFIX fournit une détection de température fixe à 58 °C (136,4 °F) (détecteur de type chaleur A1S).

    Le NRX-TDIFF fournit une détection de température à 58 °C (136,4 °F) (10 °C / 50 °F par minute) (détecteur de type chaleur A1R) avec taux d’augmentation.

    Les capteurs se branchent sur la base sans fil B501RF. Ces dispositifs sont conformes aux normes EN54-25 et EN54-5 (classes A1S et A1R).

    Ils répondent aux exigences de la directive 2014/53/EU pour la conformité avec la directive RED.

    Caractéristiques et avantages :
    • Maillage de plusieurs chemins de communication pour une fiabilité accrue
    • Détecteur thermique précis Classe A1S ou A1R pour les applications de détecteur à point thermique
    • 18RF à 868MHz – meilleure tolérance aux interférences
    • 2 antennes intégrées sur chaque dispositif anti-incendie sans fil pour un positionnement plus facile
    • Portée de communication jusqu’à 400 m (437 yards) en air libre, offrant de bons niveaux de couverture
    • Durée de vie moyenne de la batterie de 5 ans, ce qui réduit les besoins de maintenance
    • Adresses définies à l’aide de commutateurs rotatifs, ce qui réduit le temps de mise en service
    • Mécanisme de verrouillage inviolable pour empêcher le retrait non autorisé de la tête du capteur
    • Esthétique et fonctionnement similaires aux dispositifs anti-incendie câblés : installation et intégration visuelle simplifiées
    • Fonction brevetée de prédiction de la durée de vie de la batterie pour une maintenance plus proactive
    • Plus de tranquillité d’esprit grâce à la redondance de la batterie pour un fonctionnement permanent
    • Jusqu’à 32 périphériques sans fil par passerelle
    • Logiciel Agile IQ 3-en-1 pour une conception, une configuration et des diagnostics faciles
    Certifications :
    • EN54-25
    • EN54-5
    • VdS
    • Afnor
    • CPR
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER