Détecteurs de chaleur
Détecteur thermique à température fixe conventionnel
Détecteur thermique à température fixe conventionnel
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs thermiques 2020HF sont des modèles à 78°C (172,4 °F) fixe avec taux d’augmentation qui utilisent des composants thermiques dernier cri combinés à des circuits intégrés spécifiques à l’application pour permettre une détection rapide et précise des incendies. Vision est une gamme de détecteurs conventionnels qui bénéficient des dernières technologies de fabrication et avec des fonctionnalités avancées pour les installateurs, ce qui les rend idéaux pour les petits systèmes de détection d’incendie simples.
Caractéristiques et avantages :- Conception à profil bas
- Faible consommation électrique
- Compensation automatique de la dérive pour réduire les alarmes intempestives
- Conception améliorée de la chambre pour minimiser l’effet de la contamination par la poussière
- Temps de réaction similaire à celui d’un détecteur à ionisation, sans les préoccupations environnementales associées à l’utilisation d’une source radioactive
- Maintenance facile
- Gamme de bases de détecteur disponible
- LED distante en option
- Fonction de test d’alarme à distance
- CE 2831-CPR-F1962
- LPCB 199n/11
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS