Détecteurs de chaleur
Détecteur thermique à température fixe ECO1000
Détecteur thermique à température fixe ECO1000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La gamme de détecteurs conventionnels ECO1000 de System Sensor utilise les dernières technologies de fabrication et possède toute une palette de caractéristiques avancées pour offrir ce qui se fait de mieux en termes de conception. Ces détecteurs thermiques utilisent une chambre thermique de pointe combinée à un circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) pour une détection rapide et précise des incendies. Le détecteur intègre à la fois le taux d’augmentation et les éléments statiques et convient à toutes les zones où les conditions ambiantes connaissent des changements rapides de température, comme une cuisine par exemple. Une télécommande d’essai à distance à fonctionnement laser peut être utilisée conjointement avec la gamme de détecteurs ECO1000 pour les tests d’alarme. L’unité envoie des messages codés, ce qui empêche la génération d’alarmes parasites par d’autres dispositifs laser. Avec une portée de plusieurs mètres, l’unité de test portable offre un moyen simple et rapide de tester à distance les détecteurs ECO1000. Elle élimine le besoin d’un accès physique direct au détecteur par l’utilisateur.
Caractéristiques et avantages :- Conception à profil bas
- Faible consommation électrique
- Maintenance facile
- Gamme de bases de détecteur disponible
- LED distante en option
- Fonction de test d’alarme à distance
- Certifié EN54 – 5:2000 (Amendement 1) Classe BS
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER