/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de température fixe

    Détecteur de température fixe

    Aperçu

    Les détecteurs de chaleur utilisent un élément de détection à thermistance combiné à des composants électroniques de pointe pour fournir une compensation de la température ambiante avec une réponse rapide. La possibilité de brancher ces détecteurs dans une variété de bases étend la compatibilité des panneaux et leur souplesse d’emploi. Ces capteurs sont conçus pour fournir une protection en zone ouverte et ne doivent être utilisés qu’avec des centrales compatibles. Une LED bicolore sur chaque capteur s’allume en rouge pour fournir une indication d’alarme visible locale, clignote en jaune pour indiquer qu’une défaillance de la chambre ou une limite de compensation de dérive a été atteinte, et peut également être réglée sur vert clignotant pour indiquer le bon fonctionnement du capteur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Courant de veille de 65μA à 24V CC
    • Poids 105 g (plus 60 g pour la base B401)