Détecteurs de chaleur
Détecteur sans fil SWIFT FWH-200
Les détecteurs sans fil sont des détecteurs intelligents (adressables) qui fournissent une communication sécurisée et fiable au panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) sur un réseau maillé de classe A.
Les détecteurs sans fil sont des détecteurs intelligents (adressables) qui fournissent une communication sécurisée et fiable au panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) sur un réseau maillé de classe A. Les détecteurs sans fil constituent une opportunité pour les applications, lorsqu’il est coûteux (murs/plafonds en béton, fils enterrés), obstruant (conduit à montage en surface) ou potentiellement dangereux (amiante) d’utiliser des dispositifs câblés traditionnels. En outre, les périphériques sans fil et filaires peuvent être présents sur la même centrale d’alarme incendie, permettant une solution sans fil intégrée pour un potentiel d’installation accru.
Caractéristiques et avantages :- Installation sans fil
- Réseau maillé de classe A
- Roues code adressables
- Applications commerciales
- Saut de fréquence
- Communications bidirectionnelles
- homologué UL : S747 & S1115
- CSFM : 7272-0028 :0271, 7254-0028 :0270
- FM Approuvé FCC ID : AUBWFSSD
- IC ID : 573X-WFSSD
Autres
Sales Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.