/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Capteur thermique intelligent avancé série HM

    Discontinué

    Capteur thermique intelligent avancé série HM

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le S200A intègre des développements majeurs basés sur les dernières technologies matérielles et logicielles. Une conception de chambre optique avancée qui a fait ses preuves lors de tests approfondis comme étant plus efficace, moins susceptible de déclencher l’alarme en raison de la poussière et des insectes et moins susceptible de tomber en panne en cas de circulation d’air à grande vitesse ou de contre-pression. Une modélisation hydrodynamique étendue a confirmé l’efficacité accrue de la nouvelle combinaison de chambre et de forme de boîtier. L’intégration à grande échelle des tout nouveaux composants électroniques, grâce à l’assemblage de carte électronique à montage en surface entièrement automatisé, couplée à des tests en ligne tout au long du processus de fabrication, la découpe de PCB au laser ainsi qu’un tout nouveau composé de plastique offre une qualité et une fiabilité améliorées. Tous les détecteurs S200EA sont respectueux de l’environnement et répondent aux exigences législatives DEEE et RoHS, minimisant les coûts d’élimination en fin de vie, et sont mécaniquement et électriquement rétrocompatibles avec les appareils existants.

    Caractéristiques et avantages :
    • Disponible avec ou sans isolation de court-circuit
    • L’isolateur par dispositif permet une détection plus rapide et plus précise des défaillances
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur ivoire adaptée aux environnements modernes
    • Fiabilité éprouvée dans le monde entier
    • Facile à entretenir (filtre lavable)
    • Conception améliorée de la chambre à fumée pour réduire les alarmes intempestives dues à la poussière ou à la contamination
    • Installation rapide avec roues codeuses adressables (01-99)
    • LED à 2 états pour indication à 360°
    • Design esthétique adapté aux environnements modernes
    • La base complète le détecteur et est facile à installer et à raccorder
    • Réponse authentique et rapide
    • Protocole avancé et filtre de lissage pour supprimer les alarmes intempestives
    • Communication adressable analogique
    • Double voyant LED intégré pour une visibilité à 360 degrés
    • Respectueux de l’environnement - répond aux directives RoHS
    Certifications :
    • EN54-5: 2000 Classe A1R (et EN54-17:2005 pour -I)
    • Homologué LPCB