/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur thermique série HM

    Discontinué

    Détecteur thermique série HM

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs thermiques série HM Morley-IAS par System Sensor sont des capteurs thermiques intelligents de type ponctuel qui utilisent un circuit de détection de thermistance précis pour fournir un avertissement précoce des incendies, ainsi qu’une communication adressable avec la centrale d’alarme incendie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les détecteurs ont deux LED rouges intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360° de l’état du dispositif
    • Fournit une détection fixe de la température à 58 °C (136 °F)
    Certifications :
    • Pour HM-FHSE
    • EN54-5: 2000 Classe A1S
    • Pour HM-FHSE-I
    • EN54-17: 2005