/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Capteur de température et d’inondation sans fil Honeywell Security

    Discontinué

    Les nouveaux capteurs Honeywell DET8M sont sans fil et polyvalents. Ils peuvent fonctionner telle une sonde de température et/ou une sonde d’inondation autonome. Ils offrent un véritable avantage pour détecter les inondations.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le nouveau détecteur Honeywell DET8M est un appareil sans fil et polyvalent, que vous pouvez configurer en tant que sonde de température autonome et/ou sonde de température distante ou détecteur d’inondation. Le DET8M est réellement avantageux pour détecter des inondations. Il assure la transmission d’un signal depuis la centrale jusqu’à la centrale de surveillance pour permettre une intervention rapide et éviter des dommages matériels, ainsi que des coûts élevés associés aux inondations.

    Caractéristiques et avantages:
    • Double protocole pour assurer la compatibilité avec les systèmes Galaxy Dimension et G2, ainsi que les systèmes Le Sucre, Vista et Domonial
    • Sonde de température intégrée
    • Transmission d'alarme dans les 10 minutes
    • Sonde de détection d’inondation (une FP280 fournie)
    • Envoi du signal d’alarme en moins de 60 secondes
    • Sonde de température externe
    • Transmission d'alarme dans les 10 minutes
    • Communications RF bidirectionnelles
    • Double protocole pour assurer la compatibilité avec les contrôleurs Galaxy, Domonial et VISTA
    Certificats::
    • CE
    • EN50131-1
    • EN50131-5-3
    • Niveau 2, Classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security