Détecteurs de chaleur
Détecteur de température maximale, 90 °C (194 °F), Classe C
Détecteur de température maximale, 90 °C (194 °F), Classe C
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs thermiques à taux d’augmentation incluent un circuit électronique qui génère une mesure précise de la sonde. La technologie SMD réduit la carte électronique à la taille minimale. Elle est donc intégrée dans la sonde de mesure. Ces détecteurs ont été développés conformément aux normes européennes EN54 et ATEX pour les modèles antidéflagrants.
Caractéristiques et avantages :- Isolateur de court-circuit
- Conforme à la directive CEM
- Insensible aux perturbations électromagnétiques
- Haute fiabilité : procédure d’autodiagnostic
- LED programmable pour les indications d’état
- Technologie à deux fils
- Faible consommation
- Niveaux de température réglables de -20 à 110 °C (-68 à 230 °F)
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN54-5 RCP