/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur adressable Opal RoR avec isolateur, Notifier

    Discontinué

    Détecteur de chaleur adressable Opal RoR avec isolateur, Notifier

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’Opal NFXI-TDIFF est un capteur adressable à taux d’augmentation de la chaleur Notifier avec isolateur. Il utilise la même thermistance et la même technologie de microprocesseur pour fournir une alarme lorsque le taux d’augmentation en température dépasse 10 °C / 50 °F par minute (typique) ou si la température dépasse un seuil de 58 °C / 136,4 °F (classe de réponse A1R). Le détecteur dispose de deux LED tricolores intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360° de l’état du dispositif. Les LED sont programmables avec des voyants d’état statiques ou clignotants rouge, orange et vert disponibles.

    Caractéristiques et avantages :
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur blanc pur adaptée aux bâtiments modernes
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    Certifications :
    • 0786-CPR-20649 pour EN54-5
    • G209012
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER