/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur adressable Opal RoR avec isolateur, notificateur

    Discontinué

    L'Opal NFXI-TDIFF désigne un capteur adressable de taux d'augmentation de la chaleur Notifier avec isolateur, qui fait partie de la ligne des capteurs de chaleur notifiants.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L'Opal NFXI-TDIFF désigne un capteur adressable de taux d'augmentation de la chaleur Notifier avec isolateur, utilise la même thermistance et la même technologie de microprocesseur pour fournir une alarme lorsque le taux d’augmentation en température dépasse 10 °C/minute (typique) ou si la température dépasse un seuil de 58 °C (classe de réponse A1R ). Le détecteur dispose de deux LED tricolores intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360° de l’état du dispositif. Les LED sont programmables avec des voyants d'état statiques ou clignotants rouge, orange et vert disponibles.

    Équipements et avantages :
    • LED tricolores offrant des couleurs rouge, vert et ambre
    • Commutateurs d'adresse rotatifs decade
    • Couleur blanche pure pour compléter les bâtiments modernes
    • Compatibilité mécanique et électrique à100 %
    Certifications :
    • 0786-CPR-20643 pour EN54-5/17
    • G209006
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER