/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur Opal pour température fixe sans isolateur, Notifier

    Détecteur de chaleur Opal pour température fixe sans isolateur, Notifier

    Aperçu

    Les Opal Notifier NFX-TFIX58 et NFX-TFIX78 sont des capteurs adressables analogiques à température fixe, avec isolateur, utilisant des thermistances de faible masse et une technologie à microprocesseur pour une réponse rapide et une détection linéaire de la température. Les éléments de détection des trois capteurs de chaleur sont contrôlables par le contrôleur via le protocole avancé série 200. Les seuils de sensibilité de chaque élément peuvent donc être modifiés via le contrôleur, offrant ainsi la possibilité de personnaliser l’appareil en fonction des conditions de la zone qu’il protège. Les détecteurs disposent de deux LED tricolores intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360° de l’état du dispositif. Les LED sont programmables avec des voyants d’état statiques ou clignotants rouge, orange et vert disponibles.

    Caractéristiques et avantages :
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur blanc pur
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    Certifications :
    • 0786-CPR-20647 (58) - 20648 (78) pour EN54-5
    • G209010 (58) G209011 (78)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER