Détecteurs de chaleur
Détecteur de chaleur Opal pour température fixe avec isolateur, Notifier
Les Opal NFX-TFIX58 et NFX-TFIX78 sont des capteurs à température fixe adressables analogiques utilisant des thermistances de faible masse et une technologie à microprocesseur pour une réponse rapide et une détection linéaire de la température
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les notificateurs Opal NFX-TFIX58 et NFX-TFIX78 sont des capteurs adressables analogiques à température fixe, avec isolateur, utilisant des thermistances de faible masse et une technologie à microprocesseur pour une réponse rapide et une détection linéaire de la température. Les éléments de détection sont contrôlables par le panneau via le protocole avancé, de sorte que les seuils de sensibilité de chaque élément peuvent être modifiés par le panneau, offrant la possibilité de personnaliser l'appareil pour l'utilisation changeante de la zone qu'il protège. Les détecteurs disposent de deux LED tricolores intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360° de l’état du dispositif. Les LED sont programmables avec des voyants d'état statiques ou clignotants rouge, orange et vert disponibles.
Équipements et avantages :- LED tricolores offrant des couleurs rouge, vert et ambre
- Commutateurs d'adresse rotatifs décade
- Couleur blanche pure
- Compatibilité mécanique et électrique à 100 %
- 0786-CPR-20641 (58) -20642 (78) pour EN54-5/17
- G209004 (58) G209005 (78)
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER