/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur linéaire de chaleur Protectowire PHSC-155

    Discontinué

    Détecteur linéaire de chaleur Protectowire PHSC-155

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs linéaires de chaleur ProtectoWire sont des câbles propriétaires qui détectent la chaleur n’importe où sur toute leur longueur. Les câbles du capteur sont composés de deux conducteurs en acier isolés individuellement avec un polymère sensible à la chaleur. Les conducteurs isolés sont torsadés ensemble pour imposer une pression d’élasticité entre eux, puis enveloppés d’une bande de protection et terminés avec une gaine extérieure adaptée à l’environnement dans lequel le détecteur sera installé.

    Les ProtectoWire sont des capteurs numériques à température fixe et sont donc capables de déclencher une alarme une fois que leur température d’activation nominale est atteinte. À la température nominale, l’isolation en polymère sensible à la chaleur cède à la pression qui lui est appliquée, permettant aux conducteurs internes de rentrer en contact pour déclencher un signal d’alarme. Cette action a lieu au premier point chauffé n’importe où sur toute la longueur du détecteur. Il n’est pas nécessaire de chauffer une longueur spécifique pour déclencher une alarme et l’étalonnage du système n’est pas nécessaire pour compenser si la température ambiante habituelle change.

    Les détecteurs de chaleur linéaires ProtectoWire combinent les avantages d’une couverture de ligne avec la sensibilité des détecteurs ponctuels. Les détecteurs de chaleur linéaires ProtectoWire sont parfaitement adaptés aux dangers industriels à haut risque ainsi qu’à de nombreux types d’applications commerciales. Ils présentent des avantages uniques par rapport aux autres types de détecteurs, en particulier en présence de facteurs d’installation difficiles ou de conditions environnementales sévères. Lorsqu’ils sont utilisés avec une centrale d’alarme ProtectoWire FireSystem, les détecteurs activent un écran indiquant l’emplacement d’une surchauffe ou d’un incendie sur toute leur longueur. Les détecteurs répondent également aux normes de sécurité intrinsèque et sont homologués FM pour les zones dangereuses de Classe I, II ou III, Div. 1, Groupes A, B, C, D, E, F et G applicables, quand l’option appropriée est utilisée sur la centrale d’alarme.

    Caractéristiques et avantages :
    • Couverture de ligne avec sensibilité ponctuelle
    • Sept températures nominales d’alarme
    • Résite aux conditions environnementales difficiles
    • Homologué pour une utilisation en zones dangereuses
    • Facilité d’installation, de test et d’épissage
    • Compatible avec d’autres dispositifs d’initiation sur le même circuit
    Certifications :
    • Homologué UL
    • Certifié FM
    • CUL