Détecteurs de chaleur
Détecteur linéaire de chaleur ProtectoWire PHSC-190
Détecteur linéaire de chaleur ProtectoWire PHSC-190
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs linéaires de chaleur ProtectoWire sont des câbles propriétaires qui détectent la chaleur n’importe où sur toute leur longueur. Le câble du capteur est composé de deux conducteurs en acier isolés individuellement avec un polymère sensible à la chaleur. Les conducteurs isolés sont torsadés ensemble pour imposer une pression d’élasticité entre eux, puis enveloppés d’une bande de protection et terminés avec une gaine extérieure adaptée à l’environnement dans lequel le détecteur sera installé. ProtectoWire est un capteur numérique à température fixe qui est capable de déclencher une alarme quand sa température d’activation nominale est atteinte. À la température nominale, l’isolation en polymère sensible à la chaleur cède à la pression qui lui est appliquée, permettant aux conducteurs internes de rentrer en contact pour déclencher un signal d’alarme.
Caractéristiques et avantages :- Capable de déclencher une alarme une fois que la température d’activation nominale est atteinte
- Enveloppé d’un film de protection et d’une gaine
- La gamme de produits du détecteur se compose de quatre types de câbles
- Homologué UL 15,2 m (49,8 ft)
- FM 9,1 m (29,8 ft)