/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur à taux d’augmentation ATEX

    Discontinué

    Détecteur à taux d’augmentation ATEX

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur à taux d’augmentation se compose d’une thermistance avec une action à 57 °C (134,6 °F), une vitesse d’augmentation de la température. Il est possible de connecter le détecteur à toutes les centrales d’alarme NOTIFIER par connexion directe avec les centrales électriques conventionnelles et de le connecter avec un M710-CZ aux panneaux analogiques. Sortie analogique 4-20mA. Indice de protection IP 65. Alimentation 15-28V CC avec absorption de 20/30 microA. • Température de fonctionnement : de -30 à 110 °C (-22 à 230 °F).