/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Capteur de chaleur S-Quad

    Capteur de chaleur S-Quad

    Aperçu

    Les capteurs S-Quad sont des capteurs analogiques véritablement intelligents qui combinent un traitement local dans le capteur et dans le contrôleur pour obtenir une réponse immédiate aux incendies réels tout en minimisant le risque d’alarmes intempestives. Le produit S-Quad intègre la détection de fumée, de chaleur et de gaz monoxyde de carbone avec un diffuseur sonore et vocal et une LED flash (gyrophare) en un seul assemblage. Avec sa technologie brevetée, S-QUAD améliore à la fois la vitesse et la fiabilité de la détection d’incendie tout en réduisant les alarmes intempestives. Les capteurs S-Quad héritent de tous les avantages de la boucle d’alimentation de Vigilon combinés à des fonctionnalités supplémentaires, faisant de Vigilon et S-Quad un leader de l’industrie de la détection d’incendie et de la signalisation d’alarme. La technologie brevetée de dispersion optique à double angle permet d’identifier les alarmes intempestives potentielles en filtrant la source de particules dues à la vapeur et à la poussière. L’élément de détection de gaz à l’intérieur de la chambre surveille l’accumulation de monoxyde de carbone dans les feux couvants, permettant une détection précoce là où les détecteurs de fumée standard ne fonctionneraient pas. La détection combinée de gaz CO avec optique à double angle et chaleur permet un niveau plus élevé d’insensibilité aux alarmes intempestives tout en améliorant la vitesse de détection de certains types d’incendie. Chaque élément de capteur possède des réglages de sensibilité qui peuvent être ajustés en fonction de l’environnement/application et peuvent être programmés pour différentes périodes de la journée ou de la nuit.

    Caractéristiques et avantages :
    • Gamme complète de capteurs avec diverses technologies de détection avancées, notamment pour la chaleur, la dispersion optique à double angle et le monoxyde de carbone (CO)
    • Chaque détecteur possède des réglages de sensibilité certifiés qui conviennent à certains environnements/applications et qui peuvent être programmés pour différents moments de la journée si nécessaire
    • Isolateur de court-circuit dans chaque dispositif
    • Connexion d’entrée/sortie configurable pour indication à distance ou séquences sonores entièrement synchronisées par supervision via la centrale d’alarme
    • Le diffuseur sonore a un volume et des tonalités réglables pour correspondre aux diffuseurs sonores du système
    • Surveillance des éléments du diffuseur sonore et protection contre les surcharges pour assurer le fonctionnement même en cas de défaut de câble
    • Sortie sonore synchronisée et compatible avec la gamme de dispositifs d’alarme visuelle S-Quad EN54-23
    Certifications :
    • LPCB
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent