/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur conventionnel série S300, fixe 58 °C (136,4 °F)

    Détecteur de chaleur conventionnel série S300, fixe 58 °C (136,4 °F)

    Aperçu

    Le détecteur multicritères conventionnel Notifier SD-851TE A intègre une chambre optique et un élément thermique qui sont surveillés en permanence par un processeur intégré à l’aide d’algorithmes développés spécifiquement pour ce dispositif. Sensibilité programmable via un périphérique externe. Prêt pour le test par laser de contrôle à distance. Voyant d’alarme. Sortie pour répéteur d’alarme. Possibilité de traitement par le biais d’un module supplémentaire.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compensation automatique de dérive
    • Sensibilité programmable
    • Fonctions de maintenance avancées via une unité de test portable à distance
    • Conception à profil bas
    • Faible consommation électrique
    Certifications :
    • 2831-CPR-F4262 pour EN54-5/7
    • G202019
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER