/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur conventionnel série S300, fixe 78 °C (172,4 °F)

    Détecteur de chaleur conventionnel série S300, fixe 78 °C (172,4 °F)

    Aperçu

    Le détecteur de chaleur conventionnel Notifier FD-851HTE A à température fixe 78 °C (172,4 °F) se compose d’une thermistance qui détecte les températures élevées. Convient pour une utilisation dans des environnements ayant une température de base élevée (supérieure à 35 °C / 95 °F) avec une température d’alarme réglée à 78 °C (172,4 °F). Prêt pour le test par laser de contrôle à distance. Voyant d’alarme. Sortie pour répéteur d’alarme. Possibilité de traitement par le biais d’un module supplémentaire.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Faible consommation électrique
    • Voyant d’état LED bicolore
    • Sensibilité programmable
    • Compensation automatique de dérive
    Certifications :
    • 2831-CPR-F4265 pour EN54-5
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER