Détecteurs de chaleur
Détecteur conventionnel de chaleur RoR série S300
Détecteur de chaleur conventionnel RoR série S300
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le détecteur de chaleur conventionnel Notifier FD-851RE A avec taux d’augmentation intègre les dernières technologies en matière d’éléments thermiques. Le détecteur permet une détection efficace et précise des incendies, en particulier dans les environnements comme les chaufferies ou les cuisines, où les détecteurs de fumée ne sont pas efficaces en raison du niveau élevé de contamination atmosphérique. Une variété de bases de détecteurs sont disponibles, offrant une compatibilité avec une large gamme de centrales d’alarme incendie, ce qui les rend idéales pour les applications d’expansion et de rénovation.
Caractéristiques et avantages :- Compensation automatique de dérive
- Sensibilité programmable
- Fonctions de maintenance avancées via une unité de test portable à distance
- Conception à profil bas
- 2831-CPR-F4264 pour EN54-5
- G202015
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER