/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur à taux d’augmentation Série 200

    Discontinué

    Détecteur thermique à taux d’augmentation Série 200

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le 52051RE utilise la thermistance et la technologie de microprocesseur pour fournir une alarme lorsque la température augmente de plus de 10 °C (50 °F)/minute (typique) ou si la température dépasse un seuil de 58 °C (136,4 °F) (classe de réponse A1R). Grâce au protocole avancé de la série 200, tout modèle peut être configuré par logiciel soit à 58 °C (136 °F) fixe, soit à 78 °C (172,4 °F) fixe, soit à 58 °C (136,4 °F) à taux d’augmentation de la température. Pour assurer la rétrocompatibilité et la continuité des approbations, trois versions distinctes continuent d’être disponibles avec des numéros de pièce distincts. Les éléments de détection des trois capteurs de chaleur sont contrôlables par le contrôleur via le protocole Avancé série 200. Les seuils de sensibilité de chaque élément peuvent donc être modifiés via le contrôleur, offrant ainsi la possibilité de personnaliser l’appareil en fonction des conditions de la zone qu’il protège.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteurs de chaleur avec indication du taux d’augmentation
    • Inclut le protocole Avancé série 200 et la possibilité de personnaliser les seuils de chaleur de chaque détecteur en fonction des risques spécifiques de l’application
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Base repensée pour compléter le détecteur
    Certifications :
    • 199n/15
    • 0786-CPR-20661
    • G209024
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS