/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur thermique série TC808

    Discontinué

    Détecteur thermique série TC808

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs thermiques série TC808 utilisent un circuit de détection à thermistance unique de pointe. Il sont conçus pour être inclus dans le circuit d’alarme incendie pour une détection précoce des incendies. Ces capteurs sont conçus pour la protection de zones ouvertes et ne doivent être connectés qu’à des centrales d’alarme qui utilisent un protocole de communication adressable analogique propriétaire compatible pour la surveillance et le contrôle. Deux LED sur chaque voyant du capteur pour fournir une indication locale du capteur visible à 360°. Les LED peuvent être verrouillées par commande de code à partir de la centrale d’alarme pour une indication d’alarme. Les LED peuvent également être déverrouillées à l’état normal par commande de code. La fonction d’indicateur à LED à distance est disponible en option, câblée aux bornes de base standard.

    Caractéristiques et avantages :
    • Deux LED sur chaque voyant du capteur pour fournir une indication locale du capteur visible à 360°.
    • La fonction d’indicateur LED à distance est disponible câblée aux bornes de base standard
    • Installation facile et rapide
    Certifications :
    • Pour TC808E1002M01
    • EN54 partie 5 Classe A1S
    • Pour TC808ES1028 / TC808EIS1028
    • EN54-5: 2000 Classe A1R
    • EN54-17:2005 pour REI
    • Pour TC808ES1002 / TC808EIS1002
    • EN54-5: 2000 Classe A1S
    • EN54-17:2005 pour EI
    • Pour TC808ES1051 / TC808EIS1051
    • EN54-5: 2000 Classe BS
    • EN54-17:2005 pour HTEI