Détecteurs de chaleur
Détecteur thermique
Détecteur thermique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ces détecteurs thermiques avec taux d’augmentation se composent d’une sonde et d’un circuit électronique pour le conditionnement du signal généré par le transducteur. Il est possible de connecter le capteur à toutes les unités de commande NOTIFIER en tant que capteur de fumée normal, nous aurons donc une connexion directe pour les unités de commande conventionnelles, pour les unités de commande analogiques, l’interposition n’est possible qu’avec un module d’interface M710-CZ. Le signal électrique du transducteur est transformé en une sortie technique avec différentes possibilités de liaison. La carte électronique, de dimensions réduites, utilise la technologie SMT et est montée directement à l’intérieur de la sonde.
Caractéristiques et avantages :- Isolateur de court-circuit
- Conforme à la directive CEM
- Insensible aux perturbations électromagnétiques
- Haute fiabilité : procédure d’autodiagnostic
- LED programmable pour les indications d’état
- Technologie à deux fils
- Faible consommation
- Niveaux de température réglables de -20 à 110 °C (-68 à 230 °F)
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN54-5 RCP