/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Câble thermosensible spécial

    Discontinué

    Câble thermosensible spécial

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les câbles spéciaux thermosensibles se composent de deux conducteurs à la température prédéterminée de 105 °C (221 °F) ou 68 °C (154,4 °F) qui indiquent l’alarme au moment du court-circuit. Ils peuvent être connectés à une unité de contrôle conventionnelle ou adressée via une interface spéciale.