Détecteurs de chaleur
Détecteur à taux d’augmentation Série TMP2
Détecteur à taux d’augmentation série TMP2
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs de chaleur à taux d’augmentation de la température série TMP2 se composent d’une sonde et d’un circuit électronique pour le conditionnement du signal généré par le transducteur. Il est possible de connecter le capteur à toutes les unités de contrôle NOTIFIER en tant que capteur de fumée normal. Nous aurons donc une connexion directe pour les unités de commande conventionnelles. Pour les centrales analogiques, l’interposition n’est possible qu’avec un module d’interface M710-CZ. Le signal électrique du transducteur est transformé en une sortie technique avec différentes possibilités de liaison. La carte électronique, de dimensions réduites, utilise la technologie SMT et montée directement à l’intérieur de la sonde.