/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur UniVario

    Détecteur de chaleur UniVario

    Aperçu

    Détecteur de chaleur UniVario utilisé pour la détection des incendies ouverts avec un développement rapide de la chaleur, pour une utilisation en intérieur et extérieur dans des milieux industriels pollués. L’alimentation en tension et la connexion se font directement via la zone de détection standard au niveau du transpondeur esserbus. Le détecteur est également réinitialisé directement via le transpondeur esserbus. Zone de surveillance de 30 m² (322 ft²) sur une pente de toit jusqu’à 20 degrés et de 40 m² (430 ft²) sur une pente de toit de plus de 20 degrés, avec une hauteur de surveillance maximale de 7,5 m (24 ft).

    Caractéristiques et avantages :
    • Surveillance fonctionnelle par microcontrôleur des capteurs de chaleur et par surveillance logicielle et matérielle
    • Détection rapide des incendies avec un haut niveau de protection contre les alarmes intempestives
    • Comparaison avec de fausses variables typiques à l’aide d’algorithmes d’évaluation intelligents
    • Haut niveau de compatibilité électromagnétique
    • Différentes possibilités de montage
    • Classe de protection IP 67 de haut niveau, étanche à l’huile et résistante aux chocs et aux vibrations
    Certifications :
    • EN54-5 VdS G 211040 et G 211039
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER