/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de température fixe Vision

    Détecteur de température fixe Vision

    Aperçu

    Les détecteurs de chaleur à température fixe de 58 °C (136 °F) font partie de la gamme de détecteurs Vision de Honeywell. Vision est une gamme de détecteurs conventionnels produits avec les dernières technologies de fabrication et avec des fonctionnalités avancées pour les installateurs, ce qui les rend idéaux pour tous les systèmes de détection d’incendie conventionnels.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Faible consommation électrique
    • Maintenance facile
    • Gamme de bases de détecteur disponible
    • LED distante en option
    • Fonction de déclenchement d’alarme à distance
    Certifications :
    • EN54 – 5:2000 (Amendement 1) Classe A2S
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS