/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs d’humidité

    Émetteur de température de gaine/immersion

    Le transmetteur de température à point unique polyvalent utilise un capteur de précision encapsulé dans une sonde en acier inoxydable de 6 mm (0,236”) de diamètre extérieur, série 304, et est disponible en différentes longueurs.

    Aperçu

    Le transmetteur de température à point unique polyvalent utilise un capteur de précision encapsulé dans une sonde en acier inoxydable de 6 mm (0,236") de diamètre extérieur, série 304, et est disponible en différentes longueurs. Un transmetteur qui fournit un signal de haute précision avec une excellente stabilité à long terme, une faible hystérésis et une réponse rapide est disponible avec diverses plages fournies.

    Caractéristiques et avantages :
    • Facilité d'installation Signal
    • de haute précision Stabilité
    • à long terme Réponse
    • rapide
    • Faible hystérésis
    Certifications :
    • CE
    • RoHS
    Caractéristiques

    Autres

    • Temperature Sensor Output
      • 4 to 20 milliampere
    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.3 degree Celsius
    • Supply Voltage
      • 15 to 35 voltage direct current
    • Probe Insertion Length
      • 200 millimetre
    • Overall Width
      • 252 millimetre
    • Overall Height
      • 76.2 millimetre
    • Overall Depth
      • 82.5 millimetre
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 degree Celsius
    • Brand
      • Greystone Energy System
    • Type of Terminals
      • PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
    • Regulatory Approvals
      • CE, RoHS Watt
    • Product Type
      • Temperature Transmitter Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Duct inch
    • Includes
      • Enclosure inch

    Autres

    • Temperature Sensor Output
      • 4 to 20 milliampere
    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.3 degree Celsius
    • Supply Voltage
      • 15 to 35 voltage direct current
    • Probe Insertion Length
      • 200 millimetre
    • Overall Width
      • 252 millimetre
    • Overall Height
      • 76.2 millimetre
    • Overall Depth
      • 82.5 millimetre
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 degree Celsius
    • Brand
      • Greystone Energy System
    • Type of Terminals
      • PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
    • Regulatory Approvals
      • CE, RoHS Watt
    • Product Type
      • Temperature Transmitter Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Duct inch
    • Includes
      • Enclosure inch
    • Temperature Sensor Output : 4 to 20 milliampere
    • Temperature Sensor Accuracy : ±0.3 degree Celsius
    • Supply Voltage : 15 to 35 voltage direct current
    • Probe Insertion Length : 200 millimetre
    • Overall Width : 252 millimetre
    • Overall Height : 76.2 millimetre
    • Overall Depth : 82.5 millimetre
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 degree Celsius
    • Brand : Greystone Energy System
    • Type of Terminals : PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
    • Regulatory Approvals : CE, RoHS Watt
    • Product Type : Temperature Transmitter Degrees Celsius
    • Mounting Type : Duct inch
    • Includes : Enclosure inch