/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs d’humidité

    Sondes de température et d’humidité série H77

    Optimisez le confort et les performances CVC dans n'importe quel environnement. Les capteurs de haute précision Honeywell mesurent l'humidité et la température pour vous donner le contrôle dont vous avez besoin dans les bâtiments commerciaux.

    Aperçu

    Les capteurs d'humidité et de température de la série H77 sont des capteurs d'humidité stables et très précis conçus pour être utilisés avec les contrôleurs CVC disponibles en montage mural, en montage sur conduit ou en option extérieure. Les capteurs muraux sont conçus pour se fondre dans n’importe quel espace de la pièce afin d’assurer la précision et d’améliorer le confort des occupants. Les capteurs de conduite fournissent une mesure et un contrôle de l'humidité et de la température de la zone CVC intérieure. Les capteurs extérieurs sont conçus pour être montés à l’extérieur du bâtiment pour fournir une mesure de l’humidité relative de l’air extérieur. Les applications comprennent la mesure/le contrôle de l'humidité et de la température de la salle CVC, ainsi que la gestion de l'énergie/le contrôle du bâtiment.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compensation de température intégrée pour RH
    • Élimine les erreurs de coefficient de température et atteint une précision de mesure élevée et une répétabilité élevée Étalonnage traçable
    • NIST à 3 points, version de conduit en option avec certificat d'étalonnage