/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs d’humidité

    Capteur de prévention de condensation HCP00-EU

    Discontinué

    Le capteur de prévention de la condensation HCP00-EU est conçu pour être utilisé avec des contrôleurs électroniques dans des systèmes de chauffage et de refroidissement domestiques ou commerciaux.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le capteur de prévention de la condensation utilise un capteur HR éprouvé combiné à une thermistance de précision étroitement couplée pour fournir un avertissement précoce des conditions de condensation dans les applications de poutres froides/plafonds et empêcher la condensation de pluie intérieure. Le capteur peut également être utilisé dans toute application de chauffage, de ventilation ou de climatisation où la condensation doit être évitée. Le capteur dispose d’un signal de sortie à contact sec Form-C, d’une indication d’état DEL, d’un réglage de point de consigne et d’un boîtier compact attrayant. L’appareil comprend des attaches de câble pour un montage rapide et simple sur conduit. Le boîtier a également des dispositions pour le montage à vis sur une surface dans des installations sans conduit.

    Caractéristiques et avantages:
    • N’attend pas pour détecter que le point de condensation a déjà été atteint, mais fournit plutôt un avertissement précoce de l’approche du point de condensation.
    • Conception compact
    • Réponse rapide
    • Montage simple et facile
    • Indication de statut