/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs d’humidité

    Émetteurs de température d’humidité de conduit LFH

    Les transmetteurs de température et d’humidité de conduit LFH sont utilisés pour la détection de la température et de l’humidité relative des conduits.

    Aperçu

    Les transmetteurs de température et d’humidité de conduit LFH combinent un capteur d’humidité relative de type capacitance et une sonde de température dans un boîtier, tous deux avec une sortie de 0 10 V.

    Le transmetteur de température et d’humidité de conduit LFH est également équipé d’une sonde de température passive.

    Ces transmetteurs de température peuvent être utilisés :

     ? pour vérifier et surveiller la température et l’humidité dans

    les applications de conduit d’air (air frais/évacuation) ;

     ? pour éviter la condensation dans les applications de conduits d’air ;

     ? pour le contrôle de l’humidification.

    Caractéristiques et avantages:
    • Large plage de détection
    • Élément de détection de type capacitif pour l’humidité relative
    Certificats::
    • Homologué UL94V-0
    • Classe de protection IP65 / NEMA 4 pour boîtier
    • IP40 pour la pièce de détection
    • EN61326-1
    • EN61326-2-3
    • FCC Partie 15
    • ICES-003 Problème 5 Classe B
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 55
    • Brand : CentraLine|Honeywell