/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de lumière

    Capteur de luminosité extérieur LLO

    Les capteurs de luminosité extérieure LLO sont calibrés au lux précis et peuvent être utilisés pour les applications de surveillance et contrôle. Le boîtier est classé IP65 avec presse-étoupe M20, ce qui le rend idéal pour une utilisation externe.

    Aperçu

    Les capteurs de luminosité extérieure LLO de Honeywell sont des capteurs de luminosité calibrés au lux précis qui peuvent être utilisés pour les applications de surveillance et de contrôle. Le boîtier est classé IP65 avec presse-étoupe M20, ce qui le rend idéal pour une utilisation externe. La sortie du signal est alimentée en boucle de 4 à 20 mA et la plage de lux est sélectionnable lors de l’installation comme suit : de 0 à 1 000, 0 à 2 000, 0 à 4 000, 0 à 8 000, ou 0 à 20 000 lux.

    Caractéristiques et avantages:
    • Multi-Echelle
    • Site sélectionnable
    • Sortie 4-20 mA
    • Boîtier IP65
    • Idéal pour la mesure du niveau de lumière extérieure
    Certificats::
    • Boîtier IP65
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend