Détecteurs de mouvement
Capteur de mouvements DUAL TEC DT8320
Les capteurs de mouvements DUAL TEC® DT8320, avec optique à miroir et technologie anti-masque, détectent rapidement les blocages intentionnels ou non du détecteur, puis envoient une notification à la centrale d’alarmes si l’événement se produit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Conçu pour les environnements intérieurs commerciaux à haute sécurité et les grandes résidences, le nouveau détecteur de mouvements DT8320 DUAL TEC® à montage au plafond est doté de la technologie anti-masque*. Il détecte rapidement les masques intentionnels et accidentels ou les tentatives de blocage du détecteur, garantissant ainsi le signalement immédiat d’un problème à la centrale d’alarme. Un champ de vision à 360° et une couverture de détection extrêmement dense et large réduisent la nécessité d’avoir plusieurs détecteurs. La technologie anti-masque, associée aux technologies de détection brevetées Honeywell, au système optique à miroir de haute qualité et au traitement de signaux DualCore par microprocesseur améliorera les performances de capture et réduira les alarmes intempestives et les problèmes.
Sous l’enceinte en deux pièces, facile à ouvrir, les installateurs pourront accéder facilement à la borne de câblage et aux fonctionnalités intégrées qui simplifient l’expérience d’installation et réduisent la durée d’installation. En outre, les nouveaux détecteurs sont équipés de résistances de fin de ligne (EOL) intégrées avec des commutateurs DIP sélectionnables** ou la technologie*** V-Plex® à deux fils. Un cadran flexible de réglage de la hauteur de montage et un test activé par éclairage à la lampe de poche permettront de réduire le temps et les allers-retours sur l’échelle.
Caractéristiques et avantages:- EXCELLENTE COUVERTURE DE DÉTECTION
- Champ de vision à 360°, couverture de détection extrêmement dense et large par rapport aux produits similaires sur le marché. OPTIQUES À MIROIR Les optiques à miroir utilisent une technologie ultra fiable avec le meilleur rapport détection / alarme intempestive.
- TECHNOLOGIE REBOUCLÉE D’INTERROGATION BREVETÉE V-PLEX®
- Les capteurs DT8320F4-SN, DT8320AF4-SN, DT8320F5-SN et DT8320AF5-SN sont compatibles avec les centrales d’alarme Honeywell qui prennent en charge les dispositifs V-Plex, en utilisant une technologie rebouclée à deux fils aux avantages considérables par rapport au câblage de poste à poste ou au multiplexage conventionnel à quatre fils pour économiser du temps et de l’argent.
- RÉSISTANCES EN FIN DE LIGNE INTÉGRÉES***
- Pas besoin d’ajouter des résistances externes pour superviser les zones. Il vous suffit de tourner un commutateur DIP pour l’adapter à votre centrale d’alarme. BARRETTE DE RACCORDEMENT AMOVIBLE Le nouveau connecteur est facilement accessible. Il offre un câblage souple et facilite le montage lors de l’installation. ALARME ET AUTOPROTECTION La gamme DT8320 est équipée d’un relais d’alarme sous tension (formulaire A), d’un relais d’anomalie (formulaire B) et d’un relais pour une protection antisabotage du couvercle et du mur (formulaire A) dans un souci de fiabilité de détection maximale.
- SEUILS MICRO-ONDES ADAPTATIFS NUMÉRIQUES
- La gamme DT8320 ajuste numériquement les seuils pour tenir compte des perturbations dans les pièces, comme les ventilateurs de plafond et autres objets mobiles. Le résultat est une excellente insensibilité aux alarmes intempestives, même dans les pièces actives.
- SOLUTION BREVETÉE DE TEST AUTOMATIQUE
- Le détecteur teste périodiquement le circuit complet du micro-ondes en envoyant et en recevant un signal de test. En cas d’anomalie, le détecteur déclenche l’anti-masque / le relais d’anomalie.
- SIGNAL DUALCORE AVANCÉ
- Le signal (DUAL TEC®) prend en charge une multitude de fonctions avancées, y compris le diagnostic en simultané, un filtre numérique d’interférence de lumière fluorescente, un seuil de micro-ondes adaptatif numérique, une configuration de base adaptative ainsi que la compensation de température bi-directionnelle.
- PROTECTION IR ANTI-MASQUE SUPÉRIEURE*
- La fonction anti-masque infrarouge actif, extrêmement sensible peut facilement détecter les tentatives de blocage ou d’obstruction visant à désactiver le détecteur.
- IMMUNITÉ À LA LUMIÈRE BLANCHE PIR
- Un déflecteur d’insectes noir réduit les alarmes intempestives en fournissant une immunité contre la lumière blanche de l’ordre de 6 500 lux. Celui-ci contribue à la réduction des alarmes intempestives causées par les lumières, lampes de poche ou objets réfléchissants.
- MASQUAGE DU MODÈLE DE COUVERTURE
- Un ensemble de masques à 60° est fourni pour masquer les zones indésirables (60°, 120°, 180° ou 240°).
- TEST DES ZONES ACTIVÉ PAR ÉCLAIRAGE À LA LAMPE DE POCHE
- Ce test réduit le temps d’installation, car le test des zones peut être activé en déplaçant une lampe de poche sur le détecteur. Le délai d’expiration est automatique.
- SOLUTION BREVETÉE DE PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS
- Fonction Choc intégrée. En cas de vibrations, ce composant annule le signal PIR et garantit que l’appareil reste en mode double de façon permanente.
- INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- Des vis intégrées, des fentes de montage réglables et un bouton rotatif pour régler la hauteur permettent une installation rapide et facile pour quasiment toutes les surfaces et hauteurs de plafond.
- MONTAGES FLEXIBLES
- Montage de surface ou montage encastré sur plafonds (kit de montage encastré DT8300-FMK disponible en option). La gamme est obtenue à une hauteur de montage de 2,4 m à 8 m. Plage de détection maximale à 8 m est environ 21 m.
- EN 50130-4:2011
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1
- EN 62311:2008
- EN 62368-1:2014 + A11:2017, EN 50581:2012
- NF EN 50131-2-4, RTC 50131-2-4