Détecteurs de mouvement
Capteur de mouvements DUAL TEC
Le capteur de mouvements DUAL TEC est très fiable et insensible aux alarmes intempestives en vérifiant le signal PIR avec un signal micro-ondes avant toute décision d’alarme et en détectant plus vite pour accélérer les réactions face aux alarmes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le capteur de mouvements DUAL TEC est un capteur de mouvements doté d’une immunité aux animaux domestiques. Les alarmes intempestives peuvent se produire dans un environnement commercial ou résidentiel. Elles peuvent être déclenchées par de nombreux facteurs tels que les lumières blanches ou le passage d’un animal, ce qui occasionne des frais d’exploitation supplémentaires et perturbent les activités en cours.
Caractéristiques et avantages:- Plage RF de 2 000 m dégagée
- Communications RF bidirectionnelles
- Les zones de détection incluent un objectif grand-angle et un objectif avec immunité aux animaux domestiques
- Immunité aux animaux domestiques jusqu’à 45 kg
- Fréquence RF 868 MHz, bande étroite, FM
- 4 niveaux de sensibilité PIR programmables
- Double protocole pour assurer la compatibilité avec les contrôleurs Galaxy Dimension, G2 et Domonial
- CE
- EN 50131-1, EN 50131-2-4,
- Classe environnementale II
- PD6662
- Niveau de sécurité 2,
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security