/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Capteur de mouvements DUAL TEC®

    Le capteur de mouvements DUAL TEC® est un capteur de mouvements avec un système optique à miroir. Conçu pour les environnements commerciaux milieu/haut de gamme où un système de niveau 3 est requis.

    Aperçu

    Le capteur de mouvements DUAL TEC® est conçu pour des installations de sécurité de haut niveau avec un système unique.

    Les performances optimales de l’édition Professionnelle sont obtenues grâce à la technologie de micro-ondes X-Band et à l’optique de sensibilité uniforme. Le capteur recherche une période élargie et intègre le signal reçu avant toute décision de déclenchement d’alarme.

    Il comprend le traitement du signal DualCore, idéal pour les zones difficiles à protéger avec des produits standard et intègre cinq solutions brevetées au total pour améliorer la fiabilité. De plus, l’installateur bénéficiera de la conception du capteur qui facilite l’accès aux connecteurs grâce à sa fonction de plug-in rapide. En outre, ce capteur de mouvements offre des résistances en fin de ligne intégrées et une fonctionnalité améliorée de test de zones qui permet de gagner du temps.

    Caractéristiques et avantages:
    • Électronique enfichable
    • Résist. Fin de Ligne intégrées
    • Test lors de l’éclairage avec une lampe torche
    • Optiques à miroir
    • Homologations de sécurité
    Certificats::
    • EN50131-2-4 Niveau 2 Classe II
    • NF&A2P deux boucliers
    • GOST-R
    • PD6662:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security