Détecteurs de mouvement
Capteur infrarouge passif Galaxy
Les capteurs infrarouges passifs Galaxy sont les nouveaux capteurs de mouvements infrarouges sans fil universels de Honeywell. Ils ont une gamme PIR de 11 x 12 m. Ils sont compatibles avec les systèmes Galaxy, Vista et Domonial.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell offre des capteurs infrarouges passifs Galaxy avec une capacité de détection de mouvements sur une plage PIR de 11 x 12 m. Ils sont compatibles avec les modules radio Domonial, Galaxy et Vista. Ces capteurs infrarouges ont des faisceaux verticaux pour les applications de haute sécurité. Ils sont également fournis avec un masquage d’objectifs et une batterie au lithium CR123 de 3 V.
Caractéristiques et avantages:- Compatible avec les modules radio Domonial, Galaxy et Vista
- Réduit le nombre de PIR à impérativement avoir en stock.
- Quatre niveaux de sensibilité réglables via des commutateurs
- Peut être monté quasiment n’importe où, sur des murs, dans des coins ou au plafond
- Offre une uniformité esthétique aux installations hybrides
- TS EN50131-2-2 Niveau 2
- environnementale II
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security