/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Détecteur de mouvements à infrarouge passif pour caméra Le Sucre

    Discontinué

    Les capteurs de mouvements à infrarouge passif Le Sucre sont un système de sécurité sans fil avec un capteur de mouvements et une caméra intégrés.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Une confirmation fiable des alarmes est un élément essentiel d’un système de sécurité. Honeywell a lancé un système de sécurité qui fait passer la sécurité au niveau supérieur. Les détecteurs de mouvements à infrarouge passif (PIR) pour caméra Honeywell Le Sucre sont une gamme innovante de systèmes de sécurité sans fil avec des capteurs de mouvements intégrés. Ces systèmes permettent également à l’utilisateur final de vérifier si l’alarme a été envoyée par le système anti-intrusion, qu’elle soit réelle ou non, et réduisent ainsi les alarmes intempestives. La présence d’individus devient donc inutile pour surveiller les locaux d’une organisation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Installation facile
    • Autocontrôle distant
    • Conception discrète
    • Images couleur, résolution faible à élevée
    Certificats::
    • Pour CAMIR-F1
    • EN50131-1 Niveau 2, Classe II
    • NF&A2P deux boucliers
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security