Détecteurs de mouvement
Détecteurs de mouvement, double détecteur de mouvement plafond
Détecteurs de mouvement, double détecteur de mouvement au plafond
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Détecteur de plafond avec nouvelle double technologie. La technologie de miroir unique consiste en une combinaison de la technique de miroir Step & Gliding Focus, qui forme 18 rideaux de détection continue pour une capture optimale des intrus.
Les 18 rideaux de détection offrent des capacités de détection maximales, y compris une capture complète des tentatives de passer sous le détecteur en rampant, avec une zone de détection de 20 m (65 ft) de diamètre max.
Caractéristiques et avantages :- Comme 033150, mais sans surveillance anti-masque.
- VdS