/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteurs de mouvement

    Détecteurs de mouvement, barrière lumineuse infrarouge

    Détecteurs de mouvement, barrière lumineuse infrarouge

    Aperçu

    Les barrières lumineuses infrarouges IRS 509 VdS / IRS 509 O offrent des possibilités d’application variées à l’intérieur comme à l’extérieur. Des barrières immatérielles spécifiques à l’application peuvent être réalisées à l’aide

    de différentes tailles et différents verres pivotants.

    Pour les applications extérieures, des versions avec

    élément chauffant sont disponibles (IRS-509-O). L’élément chauffant empêche la condensation sur le verre et la lentille de barrière lumineuse.

    La barrière de lumière infrarouge fonctionne avec des signaux infrarouges modulés. Ce type de technologie de transmission

    garantit une immunité aux interférences extrêmement élevée, ce qui signifie que

    même un signal d’alarme intempestive dû à la lumière du soleil est impossible.

    Sécurité accrue contre les sabotages et autres signaux

    externes infrarouges par la surveillance de la forme du signal avec amplification automatique et contrôle de seuil

    numérique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Approuvé VdS (IRS-509-VdS)
    • VdS Classe C
    • Réglage simple et rapide par une seule personne
    • Sécurité élevée contre les tentatives de sabotage
    • DTC de contrôle de seuil numérique
    • Synchronisation automatique ininterrompue
    • Contrôle automatique de gain (AGC)
    • Performances
    • Insensible aux changements de température
    • Insensible à la lumière du soleil et à la lumière artificielle
    • Version multicanal
    • Élément chauffant intégré (IRS-509-O)
    • Design élégant et intemporel
    • Montage discret et élégant
    Certifications :
    • Approbation VdS : G100029 (IRS-509-VdS), Classe C