/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Capteur de mouvements Honeywell Security

    Capteur de mouvements Honeywell Security. Conçu pour répondre aux besoins des installateurs, il est compact et très performant. Il optimise l’expérience dès sa sortie de l’emballage pour simplifier le processus et la durée d’installation.

    Aperçu

    Capteur de mouvements Honeywell Security. Conçu pour répondre aux besoins des installateurs, il est compact et très performant. Il optimise l’expérience dès sa sortie de l’emballage pour simplifier le processus et la durée d’installation. Grâce aux détecteurs infrarouges passifs IS3016, les performances sont optimales avec la gamme étendue personnalisée de lentilles Fresnel, les faisceaux verticaux, le contact antisabotage de couvercle, l’auto-protection à l’arrachement, et les résistances en fin de ligne intégrées. Grâce à ses technologies de détection de pointe et une large gamme de modèles qui répondent aux exigences de la plupart des applications, la gamme Honeywell™ des détecteurs de mouvement IS3000 et DT8000 optimiseront la détection anti-intrusion tout en diminuant les alarmes intempestives.

    Caractéristiques et avantages:
    • Boîtier élégant et robuste
    • Optique et composants électroniques scellés
    • Résist. Fin de Ligne intégrées
    • Équipements de maintien des vis intégrés
    • Optique à sensibilité uniforme
    • Couverture de détection étendue
    • Insensible aux alarmes intempestives et détection de première qualité
    • Détection verticale en option
    • Immunité à la lumière blanche IRP
    • Test activé par éclairage à la lampe de poche
    • Montages flexibles
    Certificats::
    • CE
    • RoHS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security